MAX20484

推荐用于新设计

带有时钟监视器和看门狗的三到五路输入电源系统监视器

符合ASIL D标准的完整SoC电源系统监视器,具有多达五路电压监视器输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸解决方案
    • 工作电源电压范围:2.35V至5.60V
    • 仅需一个外部器件
    • 工作电流:150µA
    • 8µA关断模式
    • 通用通道配置
  • 高精度
    • 过压监视器可选范围:102.5%至110%
    • 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
    • 精度:±0.8%,步长:0.5%
    • 符合ASIL D标准要求
  • 高度集成
    • 五路固定电压监视输入
    • 时钟/故障监视器输入(25kHz至50MHz)
    • 电源时序控制记录
    • 简单或质询/响应窗口看门狗
    • 故障记录
    • I2C接口提供CRC功能
    • 可编程I2C地址
    • OTP配置具有纠错码和重新加载功能
    • 两个可独立编程的低电平有效RESET引脚
  • 3mm x 3mm、16引脚、可湿侧面TQFN-EP封装
  • 通过AEC-Q100认证
  • 工作温度范围为-40℃至+125°C
MAX20484
带有时钟监视器和看门狗的三到五路输入电源系统监视器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20484EVKIT

具有看门狗和时钟监控器的MAX20484电压监控器评估套件

特性和优点

  • 易于接触测试点以进行调试
    • 前置和后置滤波器连接
    • 用于逻辑探头连接的输入跳线
  • I2C 通信接头可实现灵活的接口
  • Maxim PICO2MINIQ#通信板
  • 与MAX20484图形用户界面配合使用
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20484评估套件(EV套件)提供了评估MAX20484电源系统监控器性能和特性的平台。MAX20484的电压监控精度、看门狗、电源序列记录器和时钟监控可通过评估板硬件和随附软件得到充分演示。图1显示了该评估套件的框图。

I2C通信通过通用串行总线(USB)至I2C桥接器进行控制,该桥接器在IC和图形用户界面(GUI)之间提供接口,从而访问MAX20484的寄存器集以进行配置和状态报告。

 

应用

  • ADAS
  • 自动驾驶处理系统
  • 电源系统监测和MCU/SoC监测
  • 远程传感器模块

MAXPICO2MINIQ

具有看门狗和时钟监控器的MAX20484电压监控器评估套件

特性和优点

  • 易于接触测试点以进行调试
    • 前置和后置滤波器连接
    • 用于逻辑探头连接的输入跳线
  • I2C 通信接头可实现灵活的接口
  • Maxim PICO2MINIQ#通信板
  • 与MAX20484图形用户界面配合使用
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20484评估套件(EV套件)提供了评估MAX20484电源系统监控器性能和特性的平台。MAX20484的电压监控精度、看门狗、电源序列记录器和时钟监控可通过评估板硬件和随附软件得到充分演示。图1显示了该评估套件的框图。

I2C通信通过通用串行总线(USB)至I2C桥接器进行控制,该桥接器在IC和图形用户界面(GUI)之间提供接口,从而访问MAX20484的寄存器集以进行配置和状态报告。

 

应用

  • ADAS
  • 自动驾驶处理系统
  • 电源系统监测和MCU/SoC监测
  • 远程传感器模块

MAX20484EVKIT
具有看门狗和时钟监控器的MAX20484电压监控器评估套件
MAXPICO2MINIQ
具有看门狗和时钟监控器的MAX20484电压监控器评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20484的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览