MAX20481

量产

四到七路输入汽车电源系统监视器系列

业界为数不多通过汽车应用认证的ASIL-B电源系统监视器,带窗口看门狗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小尺寸解决方案
    • 工作电源电压范围:2.35V至5.50V
    • 无需外部元件
    • 工作电流:150µA
  • 高精度
    • 过压监视器可选范围:102.5%至110%
    • 欠压监视器可选范围:97.5%至90%
    • 精度:±1%
    • 步长:0.5%
    • 符合ASIL B标准要求
  • 高度集成
    • 五路固定电压监视输入
    • 两路差分DVS跟踪电压监视输入,具有远程接地检测功能
    • 窗口看门狗带有用于SoC编程的禁用引脚
    • 内部OTP包含纠错码(ECC)
    • 工厂可编程低电平有效RESET引脚
  • 带裸露焊盘的16引脚可湿侧面TQFN封装(3mm x 3mm)
  • 通过AEC-Q100认证
  • 工作温度范围为-40℃至+125°C
MAX20481
四到七路输入汽车电源系统监视器系列
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20480EVKIT

MAX20480 评估套件

特性和优点

  • 容易访问的输入
    • 提供IN1-IN5
    • 提供IN6、IN7,具有用于远端地连接的INM引脚
  • ADDR引脚和跳线,用于不同的地址设置
  • 增加EN0、EN1跳线,方便接口连接
  • 监测引脚上具有RC占位面积
  • I2C连接器

产品详情

MAX20480评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,适用于MAX20480 7路输入汽车应用电源监测器。测试点抽头允许连接到其他子系统进行监测。提供用于I2C通信的连接器。

应用

  • ADAS
  • 无人驾驶系统
  • 电源系统监控和MCU/SoC监测
  • 远端传感器模块

MAX20480EVKIT
MAX20480 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览