MAX20331
量产高压保护3.5mm音频线路
超摆幅、低THD+N、音频过压保护IC
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 在高压条件下保护设备
- ±40V容限输入
- 多种OVP门限,提高设计灵活性
- ±3.45V MAX20331,±5.5V MAX20331A
- 低THD+N保证音频清晰
- 小型封装,节省电路板空间
- 1.23mm x 1.23mm、3 x 3阵列、9焊球、0.4mm焊距、WLP封装
MAX20331/MAX20331A为过压保护IC,设计用于保护便携式设备的音频编解码器和电子电路。将MAX20331/MAX20331A连接在3.5mm插孔和音频通路电路之间,即可提供保护,防止高达±40V的高压情况。
MAX20331/MAX20331A采用节省空间的9焊球、0.4mm焊距、1.23mm x 1.23mm晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 智能电话
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20331AEWL+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX20331EWL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX20331EWL+T | 9-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 18, 2019 - 1910 WAFER FAB |
||
MAX20331EWL+ | 量产 | |
MAX20331EWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20331的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论