MAX20330

量产

可编程OVP控制器,带VBUS短路检测

OVP控制器,带VBUS阻抗检测

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保护高功率便携式设备
    • 较宽工作输入电压保护范围:2.7V至36V
    • 超快关断时间:100ns
    • 内置电荷泵,用于驱动外部N-MOSFET
  • 灵活的过压保护设计
    • I2C可调节过压保护触发电平
    • 较宽可调节OVLO门限范围:4V至24V(168级)
    • 预设内部高精度OVLO门限:6.8V±2%
  • 附加保护特性提高系统可靠性
    • VBUS短路检测
    • 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
    • 内部15ms启动去抖
    • 热关断保护
  • 节省空间
    • 8焊球、0.35mm焊距、1.77mm x 1.03mm WLP封装
MAX20330
可编程OVP控制器,带VBUS短路检测
MAX20330: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20330EVKIT

MAX20330评估板

特性和优点

  • OVP或ID检测
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20330评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX20330可编程OVLO器件,器件带有VBUS短路检测功能。评估板已安装MAX20330EWA+。

应用

  • 台式计算机
  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX20330EVKIT
MAX20330评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20330的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览