MAX20328B
量产用于USB Type-C音频适配器附件的多路复用开关
OVP和浪涌保护音频附件开关,适用于USB Type-C
- 产品模型
- 2
产品详情
- 多功能和灵活的开关配置
- 高速USB数据或音频开关通路
- 音频配置下自动阻抗检测
- 全手动开关控制
- Beyond-the-Rails™信号能力
- 过压保护数据和音频通道
- 两个独立的OVLO电路
- OVLO门限可设置为3.37V、4.00V、4.70V或5.00V
- 支持负电压的音频通道
- ±5V音频信号(受限于正向OVLO门限)
- -100dB THD+N
- -100dB PSRR @ 217Hz
- 高ESD和浪涌保护USB Type-C触点
- ±12kV HBM
- USB Type-C引脚上具有±25V浪涌保护
- 最小方案尺寸
- 5 x 5阵列、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm WLP封装
MAX20328/MAX20328A为USB Type-C音频接口IC,适用于便携式设备。由于USB Type-C和USB供电(PD)使得高压充电方案随时可用,因此数据和SBU线存在短路到总线高电压的风险,可能会永久损坏便携式设备。当USB 2.0数据线与模拟音频信号多路复用时,后者会在正电压与负电压之间变化,所以也需要保护。当有音频附件插入时,器件能够检测CC引脚连接事件,以禁止麦克风偏置,避免噼噗噪声。
MAX20328/MAX20328A采用5 x 5阵列、25焊球、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm晶圆级封装(WLP)。
应用
- 平板设备
- 智能电话
- 平板PC
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20328BEWA+ | 25-WLCSP-N/A | ||
MAX20328BEWA+T | 25-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20328B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论