MAX20328

量产

用于USB Type-C音频适配器附件的多路复用开关

OVP和浪涌保护音频附件开关,适用于USB Type-C

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多功能和灵活的开关配置
    • 高速USB数据或音频开关通路
    • 音频配置下自动阻抗检测
    • 全手动开关控制
    • Beyond-the-Rails信号能力
  • 过压保护数据和音频通道
    • 两个独立的OVLO电路
    • OVLO门限可设置为3.37V、4.00V、4.70V或5.00V
  • 支持负电压的音频通道
    • ±5V音频信号(受限于正向OVLO门限)
    • -100dB THD+N
    • -100dB PSRR @ 217Hz
  • 高ESD和浪涌保护USB Type-C触点
    • ±12kV HBM
    • USB Type-C引脚上具有±25V浪涌保护
  • 最小方案尺寸
    • 5 x 5阵列、0.4mm焊距、2.31mm x 2.31mm WLP封装
MAX20328
用于USB Type-C音频适配器附件的多路复用开关
MAX20328, MAX20328A: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX20328AEVKIT

MAX20328A/MAX20328评估板

特性和优点

  • 自动MIC/GND方向检测
    • MIC线偏置检查保护,防止MIC短路至GND
  • 3.5mm音频插孔,便于使用音频信号进行测试
  • 板载USB插座,用于传输和测量数据信号
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20328A评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路,用于评估MAX20328/MAX20328A MUX开关,器件适用于USB-C音频适配器应用。器件具有自动MIC-GND方向检测和耳机阻抗检测、超摆幅(Beyond-the-Rails™)信号能力,以及连接到USB-C连接器的引脚上具有浪涌保护。评估板支持快速、简便地评估MAX20328/MAX20328A开关在USB-C音频中的应用。

评估板已安装MAX20328A。MAX20328和MAX20328A的引脚和寄存器相互兼容。用户可自行安装MAX20328进行评估。

应用

  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板PC

MAX20328AEVKIT
MAX20328A/MAX20328评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览