MAX20323B

预发布

USB Type-C CC引脚过压保护器

保护USB Type-C中的CC(或SBU)线路,使其免受高压短路或浪涌事件的影响

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活的系统设计
    • 宽工作电源电压范围:2.5V至5.5V
    • 每通道集成270mΩ(典型值)开关,具有1A连续电流能力
    • 当CC输入低于过压阈值时,电源电流低至20µA(典型值)
    • 当CC输入超过过压阈值时,为CC输出提供准确的上拉电流(MAX20323A/C/F除外)
  • 提供可靠保护
    • 高精度OVLO阈值:5.75V±0.2V
    • 浪涌抗扰度:
      • MAX20323/A/B:超过±90V
      • MAX20323C/D/E/F:±80V(无VENCC)或±60V(存在有效VENCC
    • 超快速关断:100ns(典型值)响应时间
    • 热关断保护
  • 节省空间
    • 12引脚、0.4mm间距、1.7mm x 1.32mm WLP封装
MAX20323B
USB Type-C CC引脚过压保护器
MAX20323, MAX20323A, MAX20323B, MAX20323C, MAX20323D, MAX20323E, MAX20323F: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX20323EVKIT

MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F/评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:2.5V至5.5V
  • 电源LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20323评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20323 USB type-C CC引脚过压保护器件。该评估套件已安装MAX20323ENC+。该评估板还可用于评估MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F。

 

应用

  • 工业PC
  • 平板设备
  • 智能电话
  • 平板电脑

MAX20323EVKIT
MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323F/评估套件
MAX20323EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20323b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览