MAX20316

推荐新设计使用

500mA至6A可调限流开关

提供可调限流,具有高精度,高达6A电流,低导通电阻

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供可靠保护
    • 可调限流(500mA至6A)
    • 过载限流(2A至6A)精度:±5%
    • 电流监控器
    • 低 RON10mΩ(典型值)
    • 反向电流保护
    • 短路保护
    • 热关断保护
  • 节省空间
    • 12引脚、0.4mm间距、1.68mm x 1.48mm WLP封装
MAX20316
500mA至6A可调限流开关
MAX203159389.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX20316
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX20313EVKIT

MAX20313/MAX20314/MAX20315/MAX20316评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:2.5V至5.5V
  • 电源、使能和标志LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20313评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20313 500mA至6A可调限流开关器件。该评估套件已安装MAX20313EWC+。该评估板还可用于评估MAX20314、MAX20315和MAX20316。

 

应用

  • 数据调制解调器卡
  • 便携式媒体播放器
  • 手机中的RF功率放大器
  • SDXC卡电源保护
  • USB端口
  • UTCA/ATCA平台

MAX20313EVKIT
MAX20313/MAX20314/MAX20315/MAX20316评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览