MAX20314
量产500mA至6A可调限流开关
提供可调限流,具有高精度,高达6A电流,低导通电阻
- 产品模型
- 2
产品详情
- 提供可靠保护
- 可调限流(500mA至6A)
- 过载限流(2A至6A)精度:±5%
- 电流监控器
- 低RON:10mΩ(典型值)
- 反向电流保护
- 短路保护
- 热关断保护
- 节省空间
- 12引脚、0.4mm间距、1.68mm x 1.48mm WLP封装
MAX20313–MAX20316均为可编程限流开关,具有内部限流功能,可防止因错误的负载条件而损坏主机设备。这些限流开关具有10mΩ(典型值)的低导通电阻,支持+2.5V至+5.5V输入电压范围。这些器件可在500mA至6A范围内调节限流值,非常适合大负载电容充电和大电流负载开关应用。
MAX20313和MAX20315在过流事件期间提供连续限流模式。MAX20314和MAX20316在过流事件期间提供闭锁模式。其他安全特性包括防止器件过热的热关断保护,以及防止电流返回输入的反向电流阻断。
这些器件采用12引脚(0.4mm间距,1.68mm x 1.48mm)晶圆级封装(WLP),可在-40°C至+85°C扩展级温度范围内工作。
应用
- 数据调制解调器卡
- 便携式媒体播放器
- 手机中的RF功率放大器
- SDXC卡电源保护
- USB端口
- UTCA/ATCA平台
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20314EWC+ | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array | ||
MAX20314EWC+T | Wafer-Level Package 4x3 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX20314
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论