MAX20056B

量产

集成、6通道、高亮度LED驱动器,具有极宽PWM调光比和相移,适用于汽车显示屏

多灯串驱动器提供最高效率和最少外部元件数量,具有噪声抑制特性

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高可靠性,能够承受EMC和汽车电池瞬态
    • 4.5V至42V较宽输入电压工作范围为HB LED供电,支持汽车和显示屏背光应用中的中/大尺寸LCD屏幕。
    • 承受高达52V的汽车抛负载应用
    • 集成扩频功能
  • 扩频模式有效降低开关频率本身及其谐波发射
    • EMI抑制特性包括扩频调制(开关频率的±6%,由RT和SGND之间连接的电阻设定)
  • LED灯串相移调光
    • 降低输入和输出纹波/听觉噪声
  • 宽对比度范围,支持高质量TFT和抬头显示
    • 10,000:1 @ 200Hz PWM调光比
  • 温度和故障条件方面具有高可靠性
    • LED开路/短路检测
    • 过热保护
    • 通过使能引脚的低关断电流(< 15μA)
    • 热增强24引脚TSSOP封装
    • -40°C至+125°C工作温度范围,符合AEC-Q100标准
MAX20056B
集成、6通道、高亮度LED驱动器,具有极宽PWM调光比和相移,适用于汽车显示屏
MAX20056B: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX20056BEVKIT

MAX20056B 评估套件

特性和优点

  • 输入电压:4.5V至36V (高达50V抛负载)
  • 驱动6个HB LED灯串
  • LED电流:20mA至120mA
  • 演示相移和直接PWM调光
  • 演示欠压锁定和输出短路保护
  • 演示逐周期限流和热关断特性
  • 演示5V、30mA LDO输出能力
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20056B评估套件(EV kit)演示MAX20056高集成度、6通道、高对比度LED驱动器,器件具有极宽PWM调光比和相移,适用于汽车显示屏。

评估套件工作在4.5V至36V直流电源范围,开关频率设定为400kHz。支持扩频模式(SSM),以改善EMI性能。评估套件演示直接调光和相移脉宽调制(PWM)调光。评估套件也演示LED短路、LED开路和过热故障保护。

对于400kHz之外的开关频率,应根据MAX20056B IC数据手册的计算选择外部元件。

应用

  • 汽车中心显示器
  • 汽车仪表盘
  • 汽车抬头显示
  • 汽车导航系统

MAX20056BEVKIT
MAX20056B 评估套件
MAX20056BEVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20056B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览