MAX20043F
量产汽车级高速USB 2.0保护器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 准确的总线限流和超小压降
- 低RON 90mΩ(最大值)USB电源开关
- 0.65A(典型值),MAX20042F
- 1.0A(典型值),MAX20043F
- 1.3A(典型值),MAX20044F
- 用于优化USB性能的目标特性
- 两个RON 4Ω(典型值)USB 2.0数据开关
- 480Mbps或12Mbps USB 2.0操作
- 故障恢复时间:10ms
- 过流消隐时间:1ms
- 5.67V(典型值)固定HVBUS保护跳脱扣阈值
- 性能稳定,适合汽车环境
- 受保护的HVBUS输出端提供电池短路和接地短路保护
- 受保护的HVD+和HVD-输出端提供电池短路和总线短路保护
- 经测试符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
- 16引脚(3.90mm × 4.94mm) QSOP封装
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F器件为汽车无线电、导航、连接和USB集线器应用中的低压内部USB数据和USB电源线提供高ESD和短路保护。这些器件支持USB高速(480Mbps)、USB全速(12Mbps)和USB低速(1.5Mbps)操作,以及USB On-The-Go (OTG)功能。
短路保护功能包括受保护的HVBUS、HVD+和HVD-输出端的电池短路,以及受保护的HVD+和HVD-输出端的HVBUS短路。这些器件能够承受高达+18V的电池短路条件。受保护的HVBUS输出端还提供接地短路保护和过流保护,以保护内部BUS电源轨,使其免受过流故障的影响。
这些器件在受保护的HVBUS、HVD+和HVD-输出端提供±15kV气隙放电和±8kV接触放电的高ESD保护。
这些器件具有一个低导通电阻(RON)、90mΩ(最大值)USB电源开关和两个低导通电阻(RON)、4Ω(典型值)USB 2.0数据开关。这些器件还具有一个使能输入、一个故障输出,故障恢复时间为10ms,过流消隐时间为1ms,并集成了过流自动重试功能。
MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F采用无铅、16引脚QSOP封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 汽车USB保护
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20043FGEEA/V+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX20043FGEEA/V+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX20043FGEEB/V+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX20043FGEEB/V+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20043f的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论