MAX20042F

量产

汽车级高速USB 2.0保护器

业界出色的汽车USB过压和ESD保护

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 准确的总线限流和超小压降
    • 低RON 90mΩ(最大值)USB电源开关
    • 0.65A(典型值),MAX20042F
    • 1.0A(典型值),MAX20043F
    • 1.3A(典型值),MAX20044F
  • 用于优化USB性能的目标特性
    • 两个RON 4Ω(典型值)USB 2.0数据开关
    • 480Mbps或12Mbps USB 2.0操作
    • 故障恢复时间:10ms
    • 过流消隐时间:1ms
    • 5.67V(典型值)固定HVBUS保护跳脱扣阈值
  • 性能稳定,适合汽车环境
    • 受保护的HVBUS输出端提供电池短路和接地短路保护
    • 受保护的HVD+和HVD-输出端提供电池短路和总线短路保护
    • 经测试符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准
    • 16引脚(3.90mm × 4.94mm) QSOP封装
    • 工作温度范围:–40°C至+105°C
    • 通过AEC-Q100认证
MAX20042F
汽车级高速USB 2.0保护器
MAX20042F, MAX20043F, MAX20044F: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX20044EVKIT

MAX20042F/MAX20043F/MAX20044F评估套件

特性和优点

  • 保护USB总线、D+和D-信号免受高达18V的过压和ESD事件的影响
  • USB总线欠压闭锁
  • 1.3A(典型值)USB总线过流保护阈值
  • 过流消隐时间:1ms
  • 传递480Mbps USB数据信号
  • 低导通电阻
    • 总线:0.14mΩ(最大值)
    • D+和D-:4Ω(典型值)
  • 低电平有效FAULT输出信号
  • USB供电
  • 装配完成且经过测试
  • 评估采用16引脚QSOP封装的MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F IC

产品详情

MAX20044F评估套件(EV套件)电路演示了MAX20044F汽车USB保护器开关IC,具有适用于汽车USB应用的过压保护(OVP)、静电放电(ESD)保护和欠压闭锁(UVLO)/过流保护(OCP)功能。

该IC可保护USB总线、D+和D-数据线免受电池短路和ESD事件等过压情况的影响。UVLO可保护总线免受接地短路等低电压情况的影响。总线OCP使用消隐期,因此可以忽略瞬时总线短路。所有故障均可使用低电平有效FAULT输出信号来监测。

该IC可以传递高达480Mbps的高速USB差分(D+和D-)信号,并具有用于总线的90mΩ低RON(MAX)和用于D+和D-线路的4Ω RON(TYP)。该评估套件由USB总线供电。板载MAX15007A汽车稳压器提供IN基准电压。在对U1进行替换后,MAX20044F评估套件还可以评估MAX20042F和MAX20043F。

 

应用

  • 汽车USB保护

MAX20044EVKIT
MAX20042F/MAX20043F/MAX20044F评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max20042f的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览