MAX1979
量产Peltier模块集成温度控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 最小、最安全、最准确的完全单片控制器
- 片内功率MOSFET,无须外部FET
- 小于0.93in²的板上面积
- 厚度低于3mm
- 0.001°C的温度稳定性
- 集成的精密积分器和斩波自稳零运算放大器
- 准确而独立的加热和制冷电流限制
- 直接控制TEC电流,消除了TEC浪涌电流
- 可调的差分TEC电压限制
- 低纹波、低噪声设计
- TEC电流监测
- 温度监测
- 温度过高/过低报警
- ±3A的双极性输出电流(MAX1978)
- +6A的单极性输出电流(MAX1979)
MAX1978/MAX1979是用于Peltier热电制冷器(TEC)模块的最小、最安全、最精确的完全单片温度控制器。片内FET以及热控制环电路在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件。500kHz/1MHz可选的开关频率和独特的纹波消除电路在降低噪声的同时,优化了元件的尺寸和效率。对内置MOSFET的开关速度进行了优化,以减少噪声和EMI。超低飘移的斩波型放大器能够维持±0.001°C的温度稳定性。直接控制输出电流,而不是电压,以消除浪涌电流。独立的加热和制冷电流和电压限制提供了最高级的TEC保护。
MAX1978工作于单电源,通过在两个同步buck稳压器输出之间连接TEC,能够提供±3A双极性输出。双极性工作能够实现无“死区”温度控制,以及避免了轻载电流时的非线性问题。该方案通过少许加热或制冷可避免控制系统在调整点非常接近环境工作点时的振荡。模拟控制信号精确地设置TEC电流。MAX1979提供高达6A的单极性输出。
通过一个斩波自稳零仪表放大器和一个高精度的积分放大器,就组成一个比例积分(PI)或比例积分微分(PID)控制器。仪表放大器与外部NTC或PTC热敏电阻、热电偶或半导体温度传感器接口。所提供的模拟输出用来监测TEC的温度和电流。另外,独立的温度过高/过低输出,指示TEC温度何时超出正常范围。片内电压基准为热敏电阻电桥提供偏置电压。
MAX1978/MAX1979采用薄型48引脚QFN-EP封装,工作于-40°C至+85°C温度范围。焊盘裸露的增强散热QFN-EP封装,尽可能地降低了工作结温。提供评估板,以加快设计。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- EDFA光放大器
- 光纤光网络设备
- 光纤激光器模块
- 电信光纤接口
- WDM、DWDM激光二极管温度控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1979ETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1979ETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
热电冷却器控制器 1 | ||
MAX1968 | 量产 | Peltier TEC模块电源驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1979的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论