MAX1978

量产

Peltier模块集成温度控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最小、最安全、最准确的完全单片控制器
  • 片内功率MOSFET,无须外部FET
  • 小于0.93in²的板上面积
  • 厚度低于3mm
  • 0.001°C的温度稳定性
  • 集成的精密积分器和斩波自稳零运算放大器
  • 准确而独立的加热和制冷电流限制
  • 直接控制TEC电流,消除了TEC浪涌电流
  • 可调的差分TEC电压限制
  • 低纹波、低噪声设计
  • TEC电流监测
  • 温度监测
  • 温度过高/过低报警
  • ±3A的双极性输出电流(MAX1978)
  • +6A的单极性输出电流(MAX1979)
MAX1978
Peltier模块集成温度控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
热电冷却器控制器 1
MAX1968 量产 Peltier TEC模块电源驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1978EVKIT

MAX1978评估板

特性和优点

  • 小于0.93in²的板上面积
  • 厚度低于3mm
  • 工作于3V至5.5V的单电源
  • ±2.2A输出电流
  • 高效率的开关模式设计
  • 可编程的加热/制冷电流限制
  • TEC电流监测输出
  • 温度过高、过低和模拟温度监测
  • 500kHz或1MHz的开关频率
  • SPI™兼容串口
  • 易于使用的菜单驱动模式软件
  • 包括兼容于Windows 95/98/2000的软件和演示PCB
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1978评估板(EV kit)是一个完全安装和测试的PCB,实现一个完整的开关型温度控制系统,应用于Peltier热电制冷器(TEC)模块。工作于3V至5.5V的单电源,为模块提供±2.2A (最大)的双极性输出电流。

通过电位器,DAC或外接信号源,产生一个温度直流设定电压。通过比较来自TEC模块的温度反馈和设定点电压,产生TEC的控制电流信号。MAX1978控制TEC电流,以精确地调节温度。

当采用DAC设定时,该评估板可以连接到运行Windows® 95,98或2000操作系统的计算机并口。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • EDFA光放大器
  • 光纤光网络设备
  • 光纤激光器模块
  • 电信光纤接口
  • WDM、DWDM激光二极管温度控制

MAX1978EVKIT
MAX1978评估板

最新评论

近期浏览