MAX1969
量产Peltier TEC模块电源驱动器
尺寸最小、EMI优化的TEC控制器,提供内置FET和0.01°C的温度控制
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高精度、可调节,通过优化TEC操作提高系统性能
- 直接电流控制防止TEC电流浪涌
- 纹波消除减小噪声
- 低输出电流时无死区或摆动
- 1%精度电压基准
- 可调节TEC电压门限
- 可独立调节加热和制冷电流门限
- ITEC输出提供与TEC电流成比例的电压,用于监测
- 高效开关模式设计
- 内置功率MOSFET提高效率,同时减少外部元件
- 500kHz/1MHz开关频率
- 可选±3A输出电流(MAX1968)或6A输出电流(MAX1969)
- 增强散热的TSSOP-EP封装,最大程度降低结温
MAX1968/MAX1969是高度集成、高性价比、高效率的的开关型驱动器,适用于Peltier热电制冷器(TEC)模块。两种器件都采用直接的电流控制,消除了TEC中的浪涌电流。片内FET在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件。500kHz/1MHz开关频率和独特的纹波消除电路减小了元件的尺寸和电源噪声。
MAX1968工作于单电源,通过在两个同步buck稳压器输出之间连接TEC,能够提供±3A双极性输出。双极性工作能够实现无“死区”温度控制,以及避免了轻载电流时的非线性问题。该方案通过少许加热或制冷可避免控制系统在调整点非常接近环境工作点时的振荡。模拟控制信号精确地设置TEC电流。MAX1969提供高达6A的单极性输出。利用可设置限制的TEC电压和电流,以及独立设置限制的加热和制冷电流,达到了最优的可靠性。另外,还有一个模拟信号输出,用来监测TEC电流。
MAX1968/MAX1969采用薄型28引脚TSSOP-EP封装,工作于-40°C至+85°C的温度范围。焊盘裸露的增强散热TSSOP-EP封装,尽可能地降低了工作结温。提供评估板,以加快设计。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 生物技术实验室设备
- EDFA光放大器
- 光纤光网络设备
- 光纤激光器模块
- 电信光纤接口
- WDM、DWDM激光二极管温度控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1969EUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1969EUI+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1969的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论