MAX19541

12位、125Msps ADC,CMOS输出,适用于宽带系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 125Msps转换速率
  • fIN = 100MHz、转换速率125Msps时,SNR = 65dB
  • fIN = 100MHz、转换速率125Msps时,SFDR = 77dBc
  • ±0.7 LSB INL,±0.25 DNL (典型值)
  • 在125Msps时,功耗为861mW
  • 片上可选的2分频时钟输入
  • 并行或demux并行数字CMOS输出
  • 复位选项,用于同步多个ADC
  • 数据时钟输出
  • 偏移二进制或2的补码输出
  • 可提供评估板(MAX19541EVKIT)
MAX19541
12位、125Msps ADC,CMOS输出,适用于宽带系统
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
MAX1124 量产 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1123 量产 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
产品 3
MAX1122 1.8V、10位、170Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1121 1.8V、8位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX19542 12位、170Msps ADC,CMOS输出,适用于宽带系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX19542EVKIT

MAX19541和MAX19542评估板

特性和优点

  • 采用MAX19542时,采样速率高达170Msps
  • 采用MAX19541时,采样速率高达125Msps
  • 低压和低功耗工作
  • 全差分输入信号结构
  • 板载输出缓冲器
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX19541/MAX19542评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含有评估MAX19541 (125Msps)和MAX19541/MAX19542 (170Msps) 12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX19541/MAX19542接收差分模拟输入;但评估板可以从用户提供的单端信号源生成差分输入信号。ADC的数字输出为CMOS兼容,易于由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集。评估板使用1.8V和3.3V电源工作,还包括有能将用户提供的交流信号转换成时钟信号的电路。

应用

  • 基站功放线性化调节
  • 电缆头接收器
  • 通信测试设备
  • 雷达及卫星子系统
  • 无线及有线宽带产品

MAX19541EVKIT

MAX19541和MAX19542评估板

特性和优点

  • 采用MAX19542时,采样速率高达170Msps
  • 采用MAX19541时,采样速率高达125Msps
  • 低压和低功耗工作
  • 全差分输入信号结构
  • 板载输出缓冲器
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX19541/MAX19542评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板(PCB),包含有评估MAX19541 (125Msps)和MAX19541/MAX19542 (170Msps) 12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX19541/MAX19542接收差分模拟输入;但评估板可以从用户提供的单端信号源生成差分输入信号。ADC的数字输出为CMOS兼容,易于由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集。评估板使用1.8V和3.3V电源工作,还包括有能将用户提供的交流信号转换成时钟信号的电路。

应用

  • 基站功放线性化调节
  • 电缆头接收器
  • 通信测试设备
  • 雷达及卫星子系统
  • 无线及有线宽带产品

MAX19542EVKIT
MAX19541和MAX19542评估板
MAX19541EVKIT
MAX19541和MAX19542评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19541的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览