MAX19542
12位、170Msps ADC,CMOS输出,适用于宽带系统
产品详情
- 170Msps转换速率
- 采样速率为170Msps,fIN = 100MHz时, SNR = 64.3dB
- 采样速率为170Msps,fIN = 100MHz时, SFDR = 73dBc
- ±0.7 LSB的INL,±0.25的DNL (典型值)
- 采样速率为170Msps时,功耗为907mW
- 片内可选的2分频时钟输入
- 并行或解复用并行数字CMOS输出
- 复位选项,用于同步多片ADC
- 数据时钟输出
- 偏移二进制或二元补码输出
- 提供评估板(MAX19542EVKIT)
MAX19542是单片、12位、170Msps的模拟-数字转换器(ADC),经过了优化,在300MHz以及以上的高IF频率上具有出色的动态性能。该器件转换速率可达170Msps,而功耗仅为907mW。
采样速率170Msps,输入频率240MHz时, MAX19542具有76.4dBc的无杂散动态范围(SFDR)。器件在10MHz的频率上具有出色的65dB信噪比(SNR),在高达250MHz的输入频率范围内保持平坦(3dB以内)。此特性使MAX19542非常适合蜂窝基站收发系统中功放预失真等宽带应用。
当数据以相同的采样速率输出到单路并口时,MAX19542工作于并行模式;当数据以采样率的一半输出到两个独立的并口时,MAX18542工作于解复用并行模式。参见完整数据资料中的Mode of Operation部分。
MAX19542采用1.8V单电源供电。模拟输入为差分方式,采用AC或DC耦合。ADC还具有可选的片内2分频时钟电路,允许采用高达340MHz的时钟。这样有利于降低输入时钟的相位噪声,实现更高的动态性能。建议采用差分LVPECL采样时钟以获得最佳性能。数字输出兼容CMOS,数据格式可选择二元补码或偏移二进制。
同时提供MAX19542的引脚兼容的、12位、125Msps版本。更多信息,请参考MAX19541数据资料。
MAX19542采用带裸焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 基站功放线性化调节
- 电缆头接收器
- 通信测试设备
- 雷达及卫星子系统
- 无线及有线宽带通信
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论