MAX189

量产

+5V、低功耗、12位串行ADC

对于3V应用,请参考MAX1240

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12位分辨率
  • ±½ LSB积分非线性度(MAX187A/MAX189A)
  • 内部采样/保持,75kHz采样速率
  • +5V单电源供电
  • 低功耗
    • 关断电流:2µA
    • 1.5mA工作电流
  • 内部4.096V缓冲基准电压源(MAX187)
  • 3线式串行接口,与SPI、QSPI和MICROWIRE兼容
  • 小尺寸8引脚PDIP和16引脚SO
  • MAX189
    +5V、低功耗、12位串行ADC
    MAX187、MAX189:功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    单通道模数转换器 3
    MAX1240 量产 +2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
    MAX1241 量产 +2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
    MAX1272 量产 带故障保护的12位ADC,具有软件可选的输入范围
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX187EVKIT

    MAX187评估板

    特性和优点

    • 评估MAX187和MAX189
    • 完整的评估系统包括评估套件和68HC16 µC模块
    • 12位分辨率ADC
    • QSPI串行接口
    • 输入范围:0V至4.096V
    • 内部基准电压源(MAX187)
    • 低电源电流关断模式
    • 提供完整的源代码
    • 成熟可靠的印刷电路板布局
    • 板载方便的测试点
    • 用户原型区域
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX187评估系统(EV系统)由MAX187评估套件(EV套件)板加上Maxim 68HC16微控制器(µC)模块组成。两块板都已装配完成且经过测试,并提供软件。该单元连接到兼容IBM的个人计算机。

    EV系统可以作为数据采集系统,从MAX187采集样本,存储在存储器中,并在主机上显示转换结果。转换可以自定时或与外部时基同步。波形可以经过数字化处理并以图形方式显示相对于时间的变化。

    评估系统还可以评估MAX187的关断特性,并支持在各种工作模式(内部基准电压源、外部基准电压源或关断)下监控电源电流。

    要对MAX187或MAX189进行综合评估,请订购评估系统(MAX187EVC16-DIP)。对于定制用途,或者如果68HC16模块(68HC16MODULE-DIP)已随另一个Maxim评估系统一起购买,请订购独立评估套件(MAX187EV KIT-DIP)。MAX187评估套件也可用于独立进行有限的评估(参见MAX187评估套件"快速入门"部分)。该评估系统需要一个外部直流电源(例如12V直流壁式变压器)和一台具有串行端口和5 1/4"磁盘驱动器的IBM兼容计算机。要评估MAX189,请订购MAX187EVC16-DIP以及MAX189BCPA的免费样片。

     

    应用

    • 高精度过程控制
    • 隔离数据采集
    • 便携式数据记录
    • 远程数字信号处理

    MAX187EVKIT
    MAX187评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max189的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览