MAX1241
量产+2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
- 产品模型
- 16
产品详情
- 单电源供电:
- +2.7V至+3.6V (MAX1240)
- +2.7V至+5.25V (MAX1241)
- 12位分辨率
- 内部2.5V基准电压源(MAX1240)
- 小尺寸:8引脚PDIP/SO封装
- 低功耗:3.7µW(73ksps、MAX1240)
- 3mW(73ksps,MAX1241)
- 66µW(1ksps、MAX1241)
- 5µW(关断模式)
- 内部采样/保持
- SPI/QSPI/MICROWIRE 3线串行接口
- 内部时钟
MAX1240/MAX1241低功耗、12位模数转换器(ADC)采用8引脚封装。MAX1240采用+2.7V至+3.6V单电源供电,MAX1241采用+2.7V至+5.25V单电源供电。两款器件均为7.5µs逐次逼近型ADC,具有快速采样/保持(1.5µs)功能,提供片内时钟和高速3线串行接口。
在73ksps最大采样速度下,功耗仅为37mW (VDD = 3V)。2µA关断模式可在吞吐速率较慢的情况下降低功耗。
MAX1240具有2.5V内部基准电压源,而MAX1241需要外部基准电压源。MAX1241接受0V至VREF的信号,基准电压源输入范围包括正电源轨。外部时钟从直接连接到标准微控制器I/O端口的3线接口访问数据。该接口与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容。
这些转换器不仅具有出色的交流特性和低功耗,而且简单易用并采用小封装尺寸,非常适合远程传感器和数据采集应用,或其他对功耗和空间要求苛刻的电路。MAX1240/MAX1241采用8引脚PDIP和SO封装。
应用
- 电池供电应用
- 仪器仪表
- 隔离数据采集
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1241ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1241CESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1241CESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
MAX1241ACSA+ | 量产 | |
MAX1241ACSA+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX1241AESA+ | 量产 | |
MAX1241AESA+T | 量产 | |
MAX1241BCSA+ | 量产 | |
MAX1241BCSA+T | 量产 | |
MAX1241BESA+ | 量产 | |
MAX1241BESA+T | 量产 | |
MAX1241CCSA+ | 量产 | |
MAX1241CCSA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1241CESA+ | 量产 | |
MAX1241CESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论