MAX1870A
量产升/降压型Li+电池充电器
升压/降压转换的多化学类型电池充电器,电池电压可以高于或低于适配器电压
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度灵活的输入电压范围,允许使用低价位交流适配器
- 升/降压控制方案
- 8V至28V输入电压
- 模拟输出用来指示适配器电流
- 高精度为Li+或NiCd/NiMH电池充电
- 电池电压范围0至17.6V
- ±0.5%充电电压精度
- ±9%充电电流精度
- ±8%输入限流精度
- 可编程设计平衡安全性和效率
- 可编程最大充电电流
- 模拟输入用来控制充电电流、充电电压及输入限流
- 32引脚、薄型QFN (5mm x 5mm)封装节省空间,支持升压和降压操作
MAX1870A升/降压型、多化学类型电池充电器,电池电压可以高于或低于适配器电压。这款高度集成的充电器需要很少的外部元件。MAX1870A采用升/降压控制方案的专利技术,实现高效充电。模拟输入端用来控制充电电流与电压,可以通过主机或硬件电路编程。
MAX1870A能够以大于4A的电流为2至4节锂离子(Li+)串联电池精确充电。具有可编程输入电流限制,可以防止在电池充电的同时为负载供电时出现适配器过载的现象。由于降低了适配器最大电流,可以降低成本。MAX1870A提供模拟输出监视交流适配器电流以及充电电流。数字输出用来显示是否连接了交流适配器。当适配器移掉时,MAX1870A仅从电池消耗1µA以内的电流。
MAX1870A采用32引脚薄型QFN (5mm x 5mm)封装,额定工作温度范围:-40°C至+85°C。提供MAX1870A评估板(MAX1870AEVKIT),加快用户的设计进程。
应用
- 手持式终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1870AETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX1870AETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX1870AETJ+ | 量产 | |
MAX1870AETJ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1870A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论