MAX1808
量产微功耗、可调过压保护控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 五个3%精度过压比较器
- 具有VGS限制器的系列PFET栅极驱动器
- 静态电源电流:21µA
- 关断电流:4µA
- 工作电压范围:4.4V至28V
- 3%精度比较器,具有10%迟滞,用于低电量检测(MAX1808)
- 28V开漏N沟道输出(MAX1807)
- 小型10引脚µMAX封装
MAX1807/MAX1808可监控多达五个电源轨的过压情况,并在五个电源中的任何一个超过跳闸阈值时提供锁存输出。当检测到过压情况时,锁存输出会驱动外部P沟道负载开关以移除电源。当逻辑低电平输入到ON或对电源进行循环操作时,锁存器复位。
MAX1807提供28V开漏故障输出,可用于触发警报、使可复位保险丝跳闸或用于其他目的。MAX1808包含一个具有迟滞功能的低电池电量比较器,可将DP输出驱动为高电平,从而在输入电压过低时关闭外部P沟道开关。
MAX1807/MAX1808采用微型10引脚µMAX®封装。
应用
- 多输出电源
- 笔记本电脑
- 电源模块
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1808EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1808EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1808的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论