MAX17841B

量产

汽车SPI通信接口(ASCI)

实现稳健的菊花链EMC/EMI性能和高性价比的隔离解决方案

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持Maxim的电池管理UART协议
  • SPI接口速率高达4MHz
  • UART波特率可编程至高达2Mbps
  • 3.3V或5V电源
  • 超低静态电流
  • 具有可编程中断的发送和接收缓冲器支持UART消息队列
  • 曼彻斯特编码器和解码器可减轻主机控制器负担
  • 工作温度范围为-40°C至+105°C(AEC-Q100 2类)
  • 满足ASIL要求
MAX17841B
汽车SPI通信接口(ASCI)
MAX17841B: Simplified Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池状态监控器 1
MAX17843 量产 12通道、高压、智能传感器数据采集接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17841EVMINIQU

MAX17841B评估套件

特性和优点

  • 支持Maxim的电池管理UART协议
  • SPI接口速率高达4MHz
  • 满足ASIL要求
  • Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17841B评估套件(EV套件)演示了MAX17841B汽车SPI通信接口(ASCI) IC与Maxim高压数据采集系统(MHVDAS)结合使用时的功能。MAX17841B可用于连接多个高压数据采集IC评估套件,支持多达32个器件(最大值)的菊花链配置。

 

应用

  • 电池管理系统(BMS)
  • 电动和混合动力汽车(EV/HEV)
  • 储能系统(ESS)

MAX17841EVMINIQU
MAX17841B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17841b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览