MAX1773A
量产双电池系统电源选择器
电源选择器可充分降低系统成本和复杂性
- 产品模型
- 2
产品详情
- 7-MOSFET拓扑支持低成本解决方案
- 自动检测并响应:
- 低电池电压条件
- 电池插入和取出
- 交流适配器存在
- 可直接驱动P沟道MOSFET
- 简化电源管理µP固件
- 电源管理µP可进入待机状态以延长电池续航时间
- 交流适配器输入电压范围:4.75V至28V
- 集成LDO,具有1mA驱动能力
- 小尺寸20引脚TSSOP封装
MAX1773/MAX1773A均为高度集成的IC,可用作多电源系统的控制逻辑。这些IC可直接驱动外部P沟道MOSFET,以选择从AC适配器或双电池源进行充电和放电。做出选择的依据是电源的存在与否和电池的状态。MAX1773/MAX1773A利用集成式模拟比较器检测低电池电量状况,并通过电池热敏电阻输出确定电池是否存在。
MAX1773/MAX1773A可与采用降压拓扑的充电器搭配使用。他们针对模拟电源很难控制的问题提供了一种简单有效的解决方案。MAX1773/MAX1773A还提供大部分电源监控和选择功能,将系统电源管理微处理器(µP)解放出来执行其他任务。这不仅简化了微处理器电源管理固件开发,而且由于微处理器可进入待机状态,还有助于降低系统功耗。
推荐将MAX1773A用于新型设计。
应用
- 双电池供电便携式设备
- 互联网平板电脑
- 笔记本电脑和小型笔记本电脑
- PDA和手持终端
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1773AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1773AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
MAX1773AEUP+ | 量产 | |
MAX1773AEUP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1773A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论