MAX17703

量产

4.5V至60V、同步降压型锂离子电池充电器控制器

宽输入电压、高效率、开关型超级电容电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对锂离子电池(包括锂聚合物、LiFePO4和钛酸锂)优化的特性集
    • ±4%充电电流调节精度
    • ±6%充电电流监控精度(ISMON) ,
    • ±1%电压调节精度
    • 可编程恒流(CC)模式充电电流(ILIM)
    • 使用逐渐减小的电流阈值和逐渐减小的定时器检测到电池充满时终止充电
    • 宽输入电压范围:4.5V至60V
    • 输出电压可调范围:1.25V至(VDCIN - 2.1V)
    • 125kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能(RT/SYNC)
  • 在恶劣环境条件下可靠工作
    • 输入短路保护(GATEN)
    • 安全定时器功能(TMR)
    • 深度放电电池检测和预调理(DDTH)
    • 在温度范围内(TEMP)进行电池温度检测和充电
    • 逐周期过流限制
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 使用开漏输出(FLG1和FLG2)监控状态输出
    • 过温保护
    • 符合CISPR 32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
    • 较宽的-40°C至+125°C工作温度范围,-40°C至+150°C结温范围
MAX17703
4.5V至60V、同步降压型锂离子电池充电器控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX17703EVKITA

用于4.2V锂离子电池充电器应用的MAX17703评估套件

特性和优点

  • 采用6.3V至60V输入电源供电
  • CC模式充电电流:10A
  • CV模式充电电压:4.2V
  • 开关频率:350kHz
  • 电阻可编程UVLO阈值(EN/UVLO)
  • 输入短路保护
  • 编程为3V的深度放电电池检测
  • 通过电容编程为10.4小时的安全定时器
  • 使用逐渐减小的电流阈值和逐渐减小的定时器检测到电池充满时终止充电
  • 逐周期过流限制
  • 外部时钟同步(RT/SYNC)
  • 充电器状态标志(FLG1、FLG2)
  • 充电电流监控(ISMON)
  • 在+5°C至+45°C的工作温度范围内进行电池温度检测和充电
  • IC过温保护
  • 符合CISPR 32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17703EVKITA#(评估套件)设计可靠,用于评估MAX17703高效、高压、Himalaya同步降压型DC-DC锂离子充电器控制器。该评估套件在恒流(CC)和恒压(CV)状态下对锂离子电池充电,并在逐渐减少的定时器结束后以补充充电状态终止。该评估套件可用于通过6.3V至60V输入电源以10A CC模式充电电流(ICHGMAX)和4.2V CV模式电压(VOUT)为锂离子电池充电。该评估套件针对24V标称输入应用进行了优化,开关频率设置为350kHz(fSW),以优化效率和元件尺寸。该评估套件具有安全定时器(TMR),用于设置CC模式和CV模式的最大允许充电时间,另外具有电池温度检测功能,仅当温度在允许的充电温度范围内时才会充电,有关该IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17703 IC数据手册。

 

应用

  • 照明、安保摄像头和控制面板的备用电池
  • 楼宇和家居自动化备用电源
  • 工业电池充电和储能
  • 便携式工业和医疗设备
  • 电动工具和手持终端

MAX17703EVKITA
用于4.2V锂离子电池充电器应用的MAX17703评估套件

最新评论