MAX17702
量产4.5V至60V、同步降压型铅酸电池充电器控制器
宽输入电压、高效率、开关型超级电容电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 针对铅酸电池优化的特性集
- ±4%充电电流调节精度
- ±6%充电电流监控精度(ISMON)
- ±1%电压调节精度
- 可编程恒流(CC)模式充电电流(ILIM)
- 使用逐渐减小的电流阈值和吸收CV定时器(TMR)进行电池充满检测
- 宽输入电压范围:4.5V至60V
- 可调输出电压范围:1.25V到四节串联的12V铅酸电池
- 125kHz至2.2MHz可调频率,具有外部时钟同步功能(RT/SYNC)
- 在恶劣环境条件下可靠工作
- 输入短路保护(GATEN)
- 深度放电电池检测和预调理(DDTH)
- 在温度范围内(TEMP)进行电池温度检测和充电
- 输出电压温度补偿
- 逐周期过流限制
- 可编程EN/UVLO阈值
- 使用开漏输出(FLG1和FLG2)监控状态输出
- 过温保护
- 符合CISPR 32 (EN55032) B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
- 较宽的-40°C至+125°C工作温度范围,-40°C至+150°C结温范围
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAX17702是一款高效、高压、同步、降压型Himalaya铅酸电池充电器控制器,可在4.5V至60V的输入电压范围内工作。MAX17702在-40°C至+125°C的宽温度范围内工作,为铅酸电池提供完整的充电解决方案,恒流调节精度为±4%。输出电压可编程范围为1.25V至(VDCIN - 2.1V),调节精度为±1%。
该器件使用外部nMOSFET提供输入电源侧短路保护,防止电池放电。
该器件在恒流(CC)、吸收恒压(CV)状态下对电池充电,并在吸收CV状态下检测到逐渐减小的电流阈值或吸收CV定时器超时后进入浮充CV状态。通过深度放电检测比较器进行深度放电电池检测和预调理。
MAX17702采用带裸露焊盘的24引脚4mm x 4mm TQFN封装。
应用
- 照明、安保摄像头和控制面板的备用电池
- 楼宇和家居自动化备用电源
- 工业电池充电和储能
- 便携式工业设备
- 电动工具
参考资料
数据手册 1
视频 1
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17702ATG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX17702ATG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论