MAX1762
高效率、10引脚µMAX、降压型控制器,用于笔记本电脑
Viewing:
产品详情
- High Operating Frequency (300kHz)
- No Current-Sense Resistor
- Accurate Current Limit
- ±1% Total DC Error over Line and During Continuous Conduction
- Dual Mode Fixed Output
- 1.8V/2.5V/adj (MAX1762)
- 3.3V/5.0V/adj (MAX1791)
- 0.5V to 5.5V Output Adjust Range
- 5V to 20V Input Range
- Automatic Light-Load Pulse Skipping Operation
- Free-Running On-Demand PWM
- Foldback Mode™ UVLO
- PFET/NFET Synchronous Buck
- 4.65V at 25mA Linear Regulator Output
- 5µA Shutdown Supply Current
- 230µA Quiescent Supply Current
- 10-Pin µMAX Package
应用
- 双向寻呼器
- 模拟蜂窝电话
- 数字蜂窝电话
- 数码相机
- 笔记本电脑
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX1630 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 | |
MAX1631 | 不推荐用于新设计 | 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器 |
MAX1632 | 不推荐用于新设计 | 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器 |
MAX1633 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 |
MAX1635 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 | |
多个输出降压调节器 1 | ||
MAX1761 | 量产 | 小型、双路、高效率buck控制器,用于笔记本电脑 |
外部电源开关降压控制器 2 | ||
MAX1634 | 不推荐用于新设计 | 多输出、低噪声电源控制器,用于笔记本电脑 |
MAX1714 | 量产 | 高速、降压型控制器,用于笔记本电脑 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1762的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论