MAX17615

推荐新设计使用

4.25V至60V、250mA限流器,提供OV、UV和反向保护

高度集成的系统保护解决方案可实现小巧而稳定的设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 强大的保护功能有助于减少系统停机时间
    • 宽输入电源电压范围:+4.25V至+60V
    • 无需TVS即可承受高达35V输入电源的热插拔
    • 负输入容差达-65V
    • 负输出容差达-(65 - VIN)V
    • 低RON 1.42Ω(典型值)
    • 反向电流阻断保护
    • 热过载保护
    • 扩展后的温度范围为-40°C至+125°C
  • 减小解决方案尺寸
    • 10引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
    • 集成FET
  • 灵活的设计可最大限度地提高重用率并减少重新认证
    • 可调OVLO和UVLO阈值
    • 整个温度范围内的可编程正向限流值:10mA至20mA(精度为±6%)以及20mA至250mA(精度为±5%)
    • 可编程过流故障响应:自动重试、闭锁和连续模式
    • 平稳的电流转换
MAX17615
4.25V至60V、250mA限流器,提供OV、UV和反向保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX17615EVKIT

用于MAX17615 4.25V至60V、250mA限流器的评估套件,具有过压、欠压和反向保护

特性和优点

  • 工作电压范围:4.25V至60V
  • 在输入端子上提供一个TVS二极管
  • 在输出端子上提供一个肖特基二极管和一个TVS二极管
  • 评估欠压保护(UVLO)、过压保护(OVLO)、三种限流类型和限流阈值
  • UVLO设置为4V
  • OVLO设置为39.6V
  • 可通过跳线配置限流(默认选择为250mA)
  • 限流模式默认设置为自动重试
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17615评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,用于演示MAX17615,这是一个4.25V至60V、250mA限流器,具有过压(OV)、欠压(UV)和反向保护功能,采用10-引脚TDFN封装。该评估套件可配置为演示可调过压、欠压、不同限流类型、不同限流阈值以及输入和输出反向电压保护。

应用

  • 总体解决方案尺寸小(传感器系统)
  • 严格的限流精度(状态监控、电池供电模块)
  • 输出反向极性保护(过程仪表仪器、PLC、网络模块)

MAX17615EVKIT
用于MAX17615 4.25V至60V、250mA限流器的评估套件,具有过压、欠压和反向保护

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览