MAX17604

量产

4A可吸入/源出电流的12ns、双通道MOSFET驱动器

可源出/吸入大电流并具有超低延时的小尺寸MOSFET驱动器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 带有使能控制的双通道驱动器
  • +4V至+14V单电源供电
  • 4A吸入/源出峰值电流
  • 输入可承受+14V高压,不受VDD电压限制
  • 12ns超低传输延时
  • 1nF负载下,具有6ns典型上升时间和5ns典型下降时间
  • 通道之间提供严格的延时匹配
  • 为了提供更大驱动电流,两路输出可并行工作
  • TTL或具有噪声抑制的HNM逻辑电平输入
  • 低输入电容:10pF (典型值)
  • 热关断保护
  • 提供TDFN、µMAX和SO封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17604
4A可吸入/源出电流的12ns、双通道MOSFET驱动器
MAX17600–MAX17605: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高端开关和MOSFET驱动器 1
MAX15025 量产 单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX17604EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

特性和优点

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX17602EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

特性和优点

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX17603EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

特性和优点

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX17601EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

特性和优点

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX17605EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

特性和优点

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX17600EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

特性和优点

  • 4V至14V输入范围(MAX17600/MAX17601/MAX17602)
  • 6V至14V输入范围(MAX17603/MAX17604/MAX17605)
  • 源出/吸入高达4A的峰值电流
  • 使能输入
  • TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声裕量(HNM) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)逻辑电平输入带有滞回功能,有效抑制噪声干扰
  • 评估四种不同封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17600–MAX17605评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17600–MAX17605双通道、高速、低边MOSFET驱动器,可源出/吸入4A峰值电流。每个评估板提供四种独立设计,分别评估四种不同封装的芯片。评估板采用4V至14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)输入电源。
评估板安装了MAX17600–MAX17605 (8引脚TDFN、µMAX®和SO封装)。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX17604EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板
MAX17602EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板
MAX17603EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板
MAX17601EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板
MAX17605EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板
MAX17600EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602,MAX17603,MAX17604和MAX17605评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览