MAX17602
量产4A可吸入/源出电流的12ns、双通道MOSFET驱动器
可源出/吸入大电流并具有超低延时的小尺寸MOSFET驱动器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 带有使能控制的双通道驱动器
- +4V至+14V单电源供电
- 4A吸入/源出峰值电流
- 输入可承受+14V高压,不受VDD电压限制
- 12ns超低传输延时
- 1nF负载下,具有6ns典型上升时间和5ns典型下降时间
- 通道之间提供严格的延时匹配
- 为了提供更大驱动电流,两路输出可并行工作
- TTL或具有噪声抑制的HNM逻辑电平输入
- 低输入电容:10pF (典型值)
- 热关断保护
- 提供TDFN、µMAX和SO封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17600–MAX17605为高速MOSFET驱动器,可吸入/源出4A峰值电流,提供不同的反相输出和同相输出器件,灵活用于MOSFET驱动。器件内部的逻辑电路防止输出状态变化时的穿通现象。逻辑输入端提供高达+14V的尖峰电压保护,与VDD电压无关。器件具有极低的传输延迟时间,并保持两个通道之间的传输延时匹配。器件提供快速切换,结合极短的传输延时(典型值12ns),使其非常适合高频电路设计。器件采用+4V至+14V单电源供电,典型电流损耗为1mA。MAX17600/MAX17601采用标准的TTL输入逻辑电平,MAX17603/MAX17604/MAX17605则采用具有较高噪声容限(HNM)的类CMOS输入逻辑电平;MAX17600/MAX17603为双通道反相输入驱动器,MAX17601/MAX17604则为双通道同相输入驱动器,MAX17602/MAX17605提供一路同相输入和一路反相输入。为了更好地控制驱动器工作,器件还提供使能引脚(ENA、ENB)。
器件提供8引脚(3mm x 3mm) TDFN、8引脚(3mm x 5mm) µMAX®和8引脚SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17602ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX17602ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX17602ATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX17602ATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX17602AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
MAX17602AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX17602ASA+ | 量产 | |
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX17602ATA+ | 量产 | |
MAX17602ATA+T | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX17602AUA+ | 量产 | |
MAX17602AUA+T | 量产 | |
1月 17, 2018 - 1722G ASSEMBLY |
||
MAX17602AUA+ | 量产 | |
MAX17602AUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高端开关和MOSFET驱动器 1 | ||
MAX15025 | 量产 | 单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17602的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论