MAX1758
量产独立的开关模式Li+电池充电器,内置28V开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 适用于多达4节锂离子电池的独立充电器
- 电池调节电压精度:±0.8%
- 低压差98%占空比
- 安全地为接近耗尽的电池预充电
- 连续电压和温度监控
- 关断电池电流:0.1µA
- 输入电压高达28V
- 可编程充电电流高达1.5A
- 安全定时器防止过度充电
- 输入电流限制
- 节省空间的28引脚SSOP封装
- 300kHz PWM振荡器可降低噪声
MAX1758是一款开关模式锂离子电池充电器,可为一到四节电池充电。它提供精度达±10%的调节充电电流和稳压电压,电池端子处的总电压误差仅为±0.8%。内部高侧开关提供高达1.5A的可编程电流来为电池充电。一旦达到可调的时间限制,内置的安全定时器即会自动终止充电。
MAX1758使用两个环路调节电压设定点和充电电流,这两个环路协同工作以在电压和电流调节之间平滑转换。通过一个额外的控制环路监控从输入源(充电+系统)汲取的总电流,并自动降低电池充电电流,从而防止输入电源过载并支持使用低成本的壁式适配器。
每节电池的调节电压使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间。电池的数量通过引脚绑定设置为1到4节。电池温度通过外部热敏电阻进行监控,以防止在可接受的温度范围外充电。
MAX1758采用节省空间的28引脚SSOP封装。使用MAX1758EVKIT以帮助缩短设计时间。关于带有14V开关的独立充电器,请参考MAX1757数据手册。关于支持高达4A充电电流的充电器控制器,请参考MAX1737数据手册。
应用
- 台式摇篮架充电器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- Li+电池组
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1758EAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX1758EAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1758的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论