MAX1757

量产

独立的开关模式Li+电池充电器,内置14V开关

紧凑的1节至3节锂离子电池充电器,使用内部功率开关,可提供高达1.5A的电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独立充电器可为多达三节锂离子电池安全充电
    • 连续电压和温度监控
    • 输入电流限制
    • 电池调节电压精度:±0.8%
    • 可编程充电电流高达1.5A
  • 低功耗可延长电池使用时间
    • 关断电池电流:0.1µA
    • 低压差98%占空比
  • 灵活的输入电压范围支持使用低成本的壁式适配器
    • 输入电压高达14V
    • 为接近耗尽的电池预充电
  • 固定300kHz PWM振荡器可有效过滤噪声
  • 28引脚SSOP封装可节省电路板空间
MAX1757
独立的开关模式Li+电池充电器,内置14V开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX1757EVKIT

MAX1757、MAX1758评估套件

特性和优点

  • 多达3节串联电池(MAX1757)和4节串联电池(MAX1758)的完整锂离子充电解决方案
  • 1.5A电池充电电流
  • 低发热/高效率
  • PWM工作频率:300kHz
  • 输入电压范围高达14V (MAX1757)
  • 输入电压范围高达28V (MAX1758)
  • 28引脚SSOP封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1757/MAX1758评估套件(EV套件)是经过装配和测试的PC板,可实现降压型、开关式锂离子电池充电器。MAX1757评估套件经过设置后可以为1至3节串联电池充电,MAX1758评估套件经过设置后可以为1至4节串联电池充电。电池电压可使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间,同时保持1%的整体调节电压精度。通过三个LED指示充电状态。

MAX1757/MAX1758评估套件可检测故障电池并终止充电。使用两个电容设置充电终止、预验证和故障超时周期。用户提供的热敏电阻可连接到任一评估套件,以监控电池温度并在过温/欠温条件下暂停充电。

 

应用

  • 桌面底座充电器
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 锂离子电池组
  • 笔记本电脑
  • PDA

MAX1758EVKIT

MAX1757、MAX1758评估板

特性和优点

  • 多达3节串联电池(MAX1757)和4节串联电池(MAX1758)的完整锂离子充电解决方案
  • 1.5A电池充电电流
  • 低发热/高效率
  • PWM工作频率:300kHz
  • 输入电压范围高达14V (MAX1757)
  • 输入电压范围高达28V (MAX1758)
  • 28引脚SSOP封装
  • 表贴结构
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1757/MAX1758评估套件(EV套件)是经过装配和测试的PC板,可实现降压型、开关式锂离子电池充电器。MAX1757评估套件经过设置后可以为1至3节串联电池充电,MAX1758评估套件经过设置后可以为1至4节串联电池充电。电池电压可使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间,同时保持1%的整体调节电压精度。通过三个LED指示充电状态。

MAX1757/MAX1758评估套件可检测故障电池并终止充电。使用两个电容设置充电终止、预验证和故障超时周期。用户提供的热敏电阻可连接到任一评估套件,以监控电池温度并在过温/欠温条件下暂停充电。

 

应用

  • 台式摇篮架充电器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • Li+电池组
  • 笔记本电脑
  • PDA

MAX1757EVKIT
MAX1757、MAX1758评估套件
MAX1758EVKIT
MAX1757、MAX1758评估板

最新评论

近期浏览