MAX17434
双相、Quick-PWM控制器,用于IMVP6+/IMVP6.5
具有瞬态抑制的双相、IMVP6+/IMVP6.5 CPU电源控制器
Viewing:
产品详情
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
VID电压编程器 3 | ||
MAX17021 | 最后购买期限 | 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU |
MAX17028 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
MAX8796 | 量产 | 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH |
产品 1 | ||
MAX17036 | 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器 |
外部电源开关降压控制器 2 | ||
MAX17082 | 量产 | 双相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP6+/6.5 CPU |
MAX17030 | 量产 | 1/2/3相Quick-PWM IMVP-6.5 VID控制器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17434的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论