MAX17039
MAX17039
量产双输出、3相+1相Quick-PWM控制器,用于VR12/IMVP7
双输出CPU控制器,用于Intel VR12/IMVP-7供电
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 三相Quick-PWM™ CPU内核(稳压器A)
- 两个内部驱动器和一个外部驱动器
- 主动过冲抑制
- 瞬态相位重叠模式
- 动态相位选择
- 相位良好故障检测(内部)
- 带内部驱动器的单相快速PWM(稳压器B)
- 8位IMVP7 DAC
- 线路、负载和温度范围内的VOUT精度:±0.4%
- 带可编程增益的有源电压定位
- 准确无损电流平衡
- 准确的压降和限流
- 远程输出和接地检测
- 电源良好窗口比较器(VR__READY)
- 输出电流监视器(IMON_)
- 电池输入范围:4.5V至26V
- 驱动大型同步整流器MOSFET
- 开关频率可编程范围:100kHz至600kHz
- 外部热故障检测(VR_HOT#)输出
- 过压、欠压和热故障保护
- 软启动和软关断
- 集成升压开关
- 薄型56引脚TQFN封装
MAX17039是一款双路输出、降压、恒定导通时间控制器,用于VR12/IMVP7 CPU内核电源。该控制器由两个用于CPU和GPU内核的大电流开关电源组成。CPU稳压器(稳压器A)采用三相恒定导通时间架构。可选的第三相通过外部MAX17491驱动器进行配置。第二个GPU稳压器(稳压器B)也采用恒定导通时间架构,但只有单相。
稳压器A和B都包括真正的差分电压和电流检测功能,以提高负载线路和限流精度。开关频率可独立编程,每相工作频率范围为100kHz至600kHz。输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和热保护功能确保有效和高度可靠的运行。当这些保护功能中的任何一个检测到故障时,控制器会将两个通道都关闭。
稳压器A包括瞬态相位重叠模式,可加快响应时间,降低总输出电容。它还包括主动过冲抑制功能,以进一步减少所需的输出去耦电容。
CPU和GPU输出通过将适当的数据写入一个功能映射的寄存器文件来独立控制。摆率控制器可通过受控的软启动实现VID代码之间的受控转换。通过SVID接口,还可以将每个稳压器单独设置为低功耗跳脉冲状态。可以根据处理器的工作条件关闭各个相位以优化效率。MAX17039采用无铅、56引脚、7mm x 7mm TQFN封装。
应用
- 笔记本/台式机/服务器
- 电压定位降压型转换器
- VR12/IMVP7 CPU核电源
参考资料
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17039GTN+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX17039GTN+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17039的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论