MAX16998
MAX16998
量产高压看门狗定时器,可调节超时周期
输入电压最高的看门狗,仅消耗18µA电源电流
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 宽泛的输入电压范围:5V至40V
- 18µA静态电流(+125°C,典型值)
- 电容可调超时周期,用于看门狗和复位定时器
- 看门狗定时器窗口选项(MAX16998B/D)
- 监测外部电压(RESETIN用于MAX16998A/B/D,EN用于MAX16997A)
- EN输入电压与汽车电池一致
- TTL和CMOS兼容漏极开路输出
- 18V最大漏极开路复位输出电压
- 28V最大漏极开路使能输出电压
- 上电/断电复位功能(MAX16998A/B/D)
- 通过AECQ-100认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小型(3mm x 3mm) µMAX封装
- WDI窄脉冲抑制能力
MAX16997/MAX16998是应用于高输入电压、低静态电流系统的微控制器(µP)监控电路。这些器件用于检测下游电路的故障,以切换到冗余电路。有关该系列产品不同版本,请参考数据资料中的Selector Guide。
MAX16997/MAX16998系列具有4路独立输入,可实现复位和看门狗功能。其中,SWT和SRT输入通过外部电容独立设置看门狗超时周期和复位定时器。RESETIN/EN监控各自的输入电压。电阻分压器用于设置复位门限。
MAX16998A/B/D产生/RESET和/ENABLE两路输出信号。只要RESETIN跌落至门限电压以下或在WDI端检测到看门狗超时故障,将触发/RESET输出。触发复位后,当所有复位条件消除后,/RESET将在复位超时周期tRESET内继续保持低电平复位状态,然后变为高电平。根据EN电压和WDI信号,MAX16997A产生一个输出信号(/ENABLE)。
MAX16997A不具备/RESET输出。如果EN电压低于其门限值,看门狗被禁止。当EN电压高于预置门限时,MAX16997A看门狗定时器开始计时。每当EN电压高于预置门限电压时,将初始化看门狗超时周期,是看门狗超时周期(tWP)标称值的8倍。
MAX16997/MAX16998采用8引脚无铅µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16998AAUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX16998AAUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX16998AAUA/V+ | 8-MINI_SO-N/A | ||
MAX16998AAUA/V+T | 8-MINI_SO-N/A | ||
MAX16998DAUA/V+ | 8-MINI_SO-N/A | ||
MAX16998DAUA/V+T | 8-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX16998AAUA+ | 量产 | |
MAX16998AAUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16998的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论