MAX16997

推荐新设计使用

高压看门狗定时器,可调节超时周期

输入电压最高的看门狗,仅消耗18µA电源电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽泛的输入电压范围:5V至40V
  • 18µA静态电流(+125°C,典型值)
  • 电容可调超时周期,用于看门狗和复位定时器
  • 看门狗定时器窗口选项(MAX16998B/D)
  • 监测外部电压(RESETIN用于MAX16998A/B/D,EN用于MAX16997A)
  • EN输入电压与汽车电池一致
  • TTL和CMOS兼容漏极开路输出
  • 18V最大漏极开路复位输出电压
  • 28V最大漏极开路使能输出电压
  • 上电/断电复位功能(MAX16998A/B/D)
  • 通过AECQ-100认证
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小型(3mm x 3mm) µMAX封装
  • WDI窄脉冲抑制能力
MAX16997
高压看门狗定时器,可调节超时周期
MAX16997、MAX16998:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16997的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览