MAX16972A

量产

3A、汽车级、高速USB保护器,带有Apple iPhone/iPad和USB 2.0充电检测

业界最低的USB功率FET电阻,兼容BC1.2和Apple iPhone/iPad充电规范

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 拥有业界领先的RDS(ON),最大程度降低总线压降,有助于器件连接器上满足USB电压规范
    • 31mΩ(典型值)限流BUS开关,可驱动大电容负载
  • 支持汽车应用环境的可靠过压和ESD保护,节省外部保护元件
    • HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
    • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
    • 两路4.0Ω (典型值) RON USB 2.0数据开关
    • 集成过流和短路自动重试功能
    • 高ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
      • ±15kV人体模式
      • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
      • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • 20ms故障屏蔽超时周期
  • 通过智能状态机实现充电模式自动转换,支持设备无缝集成
    • 集成Apple iPhone 1.0A专用充电模式
    • 集成Apple iPad 2.1A专用充电模式
    • USB-IF BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电接口(DCP)模式
    • 中国通信行业标准YD/T 1591-209
    • 支持USB OTG
  • AEC-Q100认证
MAX16972A
3A、汽车级、高速USB保护器,带有Apple iPhone/iPad和USB 2.0充电检测
MAX16972, MAX16972A: Simplified Block Diagram title=
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16972AGEEVKIT

MAX16972/MAX16972A 评估套件

特性和优点

  • 900MHz带宽USB 2.0数据开关
  • 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
  • 支持500mA至3A充电电流
  • USB 2.0兼容LS/FS和HS操作
  • HVBUS输出提供对电池短路、对地短路和过流保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
  • USB供电或用户提供电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16972A评估套件(EV kit)用于演示MAX16972和MAX16972A汽车级USB 2.0保护器IC。IC支持高速、全速和低速操作。此外,IC还集成为消费电子设备快速充电的电路,支持Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议和中国YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。带有GEEB和GTEB后缀的IC型号还支持独立控制+5V总线(根据USB-IF OTG规范),以及增加Apple 2.1A专用充电器支持。

提供两种评估套件:MAX16972AGTEVKIT# (TQFN版本)和MAX16972AGEEVKIT# (QSOP版本),已分别安装MAX16972AGTEB/V+和MAX16972AGEEB/V+。得益于板载MAX15007A汽车级调节器提供IN逻辑电源,这些人性化的评估套件可直接连接到USB主机端口。与MAX16972/MAX16972A IC引脚兼容的版本可提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑,请联系工厂索取免费样品。

应用

  • 车载联网
  • 车载无线电与导航
  • 远程信息处理
  • USB集线器

MAX16972AGTEVKIT

MAX16972/MAX16972A 评估套件

特性和优点

  • 900MHz带宽USB 2.0数据开关
  • 集成专用充电和主机充电器端口检测电路
  • 支持500mA至3A充电电流
  • USB 2.0兼容LS/FS和HS操作
  • HVBUS输出提供对电池短路、对地短路和过流保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
  • USB供电或用户提供电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX16972A评估套件(EV kit)用于演示MAX16972和MAX16972A汽车级USB 2.0保护器IC。IC支持高速、全速和低速操作。此外,IC还集成为消费电子设备快速充电的电路,支持Apple® 1A专用充电模式、USB-IF主机充电器端口检测协议和中国YD/T 1591-2009标准。专用充电模式具有自动检测功能,根据连接的便携设备(PD)自动选择正确的专用充电协议。带有GEEB和GTEB后缀的IC型号还支持独立控制+5V总线(根据USB-IF OTG规范),以及增加Apple 2.1A专用充电器支持。

提供两种评估套件:MAX16972AGTEVKIT# (TQFN版本)和MAX16972AGEEVKIT# (QSOP版本),已分别安装MAX16972AGTEB/V+和MAX16972AGEEB/V+。得益于板载MAX15007A汽车级调节器提供IN逻辑电源,这些人性化的评估套件可直接连接到USB主机端口。与MAX16972/MAX16972A IC引脚兼容的版本可提供附加专用充电模式功能和低电平有效使能逻辑,请联系工厂索取免费样品。

应用

  • 车载联网
  • 车载无线电与导航
  • 远程信息处理
  • USB集线器

MAX16972AGEEVKIT
MAX16972/MAX16972A 评估套件
MAX16972AGTEVKIT
MAX16972/MAX16972A 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16972a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览