MAX16972
量产3A、汽车级、高速USB保护器,带有Apple iPhone/iPad和USB 2.0充电检测
业界最低的USB功率FET电阻,兼容BC1.2和Apple iPhone/iPad充电规范
- 产品模型
- 8
产品详情
- 拥有业界领先的RDS(ON),最大程度降低总线压降,有助于器件连接器上满足USB电压规范
- 31mΩ(典型值)限流BUS开关,可驱动大电容负载
- 支持汽车应用环境的可靠过压和ESD保护,节省外部保护元件
- HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
- HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
- 两路4.0Ω (典型值) RON USB 2.0数据开关
- 集成过流和短路自动重试功能
- 高ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kV人体模式
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 20ms故障屏蔽超时周期
- 通过智能状态机实现充电模式自动转换,支持设备无缝集成
- 集成Apple iPhone 1.0A专用充电模式
- 集成Apple iPad 2.1A专用充电模式
- USB-IF BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电接口(DCP)模式
- 中国通信行业标准YD/T 1591-209
- 支持USB OTG
- AEC-Q100认证
AX16972/MAX16972A能够为内部低压USB数据线和USB电源线提供极高的ESD保护和短路保护,理想用于车载无线电、导航、互联产品以及USB集线器等应用。器件支持高速USB (480Mbps)和全速USB (12Mbps)操作。此外,器件还集成为消费电子设备快速充电的电路,支持Apple方法或高速USB主机充电器端口检测协议,支持USB OTG。
短路保护功能包括:HVBUS、HVD+和HVD-输出的对电池短路保护,以及HVD+和HVD-输出的对HVBUS短路保护。器件允许短路到高达+18V的电池电压。HVBUS输出端的对地短路保护和过流保护可有效保护内部BUS电源,使其不受过流故障的影响。
器件在所有输出保护引脚(HVBUS、HVD+和HVD-)提供高ESD保护(±15kV气隙放电和±8kV接触放电)。
器件具有两路4.0Ω低导通电阻、高速USB开关和一路31mΩ低压限流BUS开关,并集成外部高压功率开关控制器。BUS开关可启动不符合USB规范的大容性负载。器件也具有使能输入、故障指示输出、集成Apple iPhone®/iPad®快充端接电阻,并集成主机充电器端口检测电路,支持USB 2.0电池充电规范1.2版。
器件采用16引脚、QSOP和16引脚(4mm × 4mm) TQFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。MAX16972和MAX16972A可直接代替MAX16970、MAX16971、MAX16970A、MAX16971A、MAX16917、MAX16919和MAX16969器件。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- 远程信息处理
- USB集线器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16972GEEA/V+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16972GEEA/V+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16972GEEB/V+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16972GEEB/V+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16972GTEA/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16972GTEA/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16972GTEB/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16972GTEB/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16972的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论