MAX16945

量产

30mA反相电荷泵,SOT23封装,适合对EMI要求苛刻的汽车应用

低EMI、通过汽车级认证的电荷泵,采用SOT23封装,能够工作在105°C

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +1.4V至+5.5V输入电压范围
  • +105°C下确保30mA输出电流
  • 限摆率有助于降低EMI
  • 0.1µA逻辑控制关断模式
  • 12Ω低输出电阻
  • 开启电流限制
  • 6引脚SOT23封装
  • 经过AEC-Q100认证
MAX16945
30mA反相电荷泵,SOT23封装,适合对EMI要求苛刻的汽车应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非稳压倍压/反相电荷泵 1
MAX1697 量产 60mA、SOT23封装、反相电荷泵,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16945的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览