MAX16928
量产具有升压转换器和栅极稳压器的汽车TFT-LCD电源
高度可靠的汽车TFT-LCD电源在2.2MHz频率下运行,缩小了解决方案尺寸并充分减少AM频段干扰
- 产品模型
- 8
产品详情
- 高功率(高达6W)升压输出,提供高达18V的电压
- 1.8V或3.3V稳压器通过外部npn晶体管提供500mA电流
- 一个正栅极稳压器,能够在28V电压下提供20mA电流
- 一个负栅极稳压器
- 2.2MHz高工作频率
- 灵活的独立时序控制
- True Shutdown™ 升压转换器
- 内部软启动
- 过温关断保护
- 工作温度:−40°C至+105°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX16928是一款适合汽车TFT-LCD应用的高度集成电源。该器件集成了一个升压转换器、一个1.8V/3.3V稳压控制器和两个栅极稳压器。该器件具有多个版本,可满足常见的汽车TFT-LCD电源要求(参见完整数据手册中的订购信息表)。
升压转换器使用扩频调制来减少峰值干扰并优化EMI性能。通过时序控制输入(SEQ),可实现对正栅极和负栅极稳压器的灵活时序控制。电源良好指示器(PGOOD)在任何转换器出现故障或稳压器输出异常时提供指示信号。集成热关断电路用于防止器件过热。
MAX16928采用带裸露焊盘的20引脚TSSOP封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车仪表盘
- 汽车导航系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16928AGUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928AGUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928BGUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928BGUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928CGUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928CGUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928DGUP/V+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16928DGUP/V+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16928的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论