MAX16821B
量产大功率、同步整流HB LED驱动器,可快速响应脉冲电流
1.5MHz、30A同步整流LED驱动器,确保高效、快速响应脉冲电流
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达30A输出电流
- 真差分远程输出检测
- 平均电流模式控制
- 4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围
- 0.1V/0.03V LED电流检测选择使效率最大化(MAX16821B/MAX16821C)
- 过热关断
- 无闭锁过压保护输出
- 低端buck模式,具有或没有同步整流
- 高端buck和低端boost模式,具有或没有同步整流
- 125kHz至1.5MHz可编程/可同步开关频率
- 集成4A栅极驱动器
- 为下一级驱动提供180°错相时钟输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C脉宽调制(PWM) LED驱动控制器以紧凑的封装和最少的外部器件提供高输出电流能力。MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C适用于同步和非同步降压(buck)、boost、buck-boost、SEPIC和Cuk LED驱动器。一路逻辑输入(MODE)允许器件在同步buck和boost工作模式间转换。该器件是第一个专门为满足共阳极HB LED而设计的高功率驱动器。
IC提供平均电流模式控制,允许使用具有最佳电荷和导通电阻指标的MOSFET,甚至在提供30A LED电流时,也可使对外部散热需求减至最低。
差分检测方法提供精确的LED电流控制。内部稳压器关闭时(VCC连接至IN) IC工作于4.75V至5.5V供电范围。内部稳压器使能时,这些器件可工作于7V至28V输入电压范围。
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C提供一个180°相位延迟的时钟输出控制第二级错相LED驱动器,以减小输入和输出滤波电容尺寸,并使纹波电流最小化。较宽的开关频率范围(125kHz至1.5MHz)允许使用小型的电感和电容。
另外提供可编程过压保护和输出使能功能。
应用
- 前面板投影仪/背投电视
- LCD TV与显示器背光
- 便携式和袖珍投影仪
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16821BATI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX16821BATI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX16818 | 不推荐用于新设计 | 1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16821B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论