MAX16818

不推荐用于新设计

1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流

首款高效、大功率LED驱动器,具有快速瞬态响应、精确的LED电流调节、PWM及模拟亮度调节功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 大电流LED驱动控制器IC,输出电流高达30A
  • 平均电流模式控制
  • 真差分远程检测输入
  • 4.75V至5.5V或7V至28V输入电压范围
  • 可编程开关频率或外部同步为125kHz至1.5MHz
  • 时钟输出,用于180°错相工作
  • 内置4A栅极驱动器
  • 输出过压保护和打嗝模式过流保护
  • 过热关断
  • 热增强型、28引脚薄型QFN封装
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16818
1.5MHz、30A高效LED驱动器,可快速响应LED脉冲电流
MAX16818:简化框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16818EVKIT

MAX16818评估板

特性和优点

  • 6V至28V输入电压范围
  • 1A输出电流至18V LED串
  • 脉宽调制LED电流调节
  • 电阻可调过压保护和开关频率
  • 180°错相时钟输出
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX16818评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),设计为以buck-boost配置评估脉宽调制(PWM) LED驱动控制器MAX16818。

MAX16818评估板采用6V至28V直流电源工作。评估板的输出配置为提供至少1A电流至18V的LED串。可使用数字PWM信号控制LED亮度。

评估板提供MAX16818 IC的过压保护、开关频率和频率补偿配置选择。MAX16818评估板还提供180°错相时钟输出焊盘。

应用

  • 汽车紧急照明与符号灯
  • 汽车、公共汽车/卡车外灯
  • 前面板投影仪/背投电视
  • LCD TV与显示器背光
  • 便携式和袖珍投影仪

MAX16818EVKIT
MAX16818评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16818的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览