MAX1667

量产

与化学类型无关的Level 2智能电池充电器

1%精度的多化学类型、智能电池充电器,简化2至4节Li+电池的充电方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
  • SMBus 2线串行接口
  • 符合金霸王/英特尔智能电池充电器规范修订版1.0
  • 4A、3A或1A(最大值)电池充电电流
  • 5位充电电流控制
  • 电池电压高达18.4V
  • 11位电压控制
  • 电压精度:±1%
  • 输入电压高达+28V
  • 电池热敏电阻故障安全保护
  • 效率超过95%
  • 同步整流器
MAX1667
与化学类型无关的Level 2智能电池充电器
MAX1667:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1645 高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
开关电池充电器 1
MAX1647 量产 与化学类型无关的电池充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1667EVKIT

MAX1667评估系统

特性和优点

  • 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
  • SMBus兼容型2线串行接口
  • 4A、3A或1A(最大值)电池充电电流
  • 电池电压高达18.4V
  • 输入电压高达+28V
  • 包含易于使用的软件
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1667评估系统(EV系统)由MAX1667评估套件(EV套件)和配套的Maxim SMBus接口板组成。MAX1667评估套件简化了MAX1667通用2级智能电池充电器的评估。

借助Maxim SMBus接口板(MAXSMBus),可在IBM®兼容的个人计算机上使用其并行端口来模拟Intel®系统管理总线(SMBus)双线接口。Windows® 95/98软件提供了一个用户友好的界面来测试MAX1667的功能。

要进行基于IBM PC的完整MAX1667评估,请订购MAX1667 EV系统。如果您已有SMBus接口,请订购MAX1667评估套件。

 

应用

  • 充电基站
  • 笔记本电脑
  • PDA和其他手持设备
  • 电话

MAX1667EVKIT
MAX1667评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1667的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览