MAX1645

高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流

SMBus™总线控制,具有输入限流及安全定时器,为各种化学类型的电池提供智能充电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Input Current Limiting
  • 175sec Charge Safety Timeout
  • 128mA Wake-Up Charge
  • Charges Any Chemistry Battery: Li+, NiCd, NiMH, Lead Acid, etc.
  • Intel SMBus 2-Wire Serial Interface
  • Compliant with Level 2 Smart Battery Charger Spec. Rev. 1.0
  • +8V to +28V Input Voltage Range
  • Up to 18.4V Battery Voltage
  • 11-Bit Battery Voltage Setting
  • ±0.8% Output Voltage Accuracy with Internal Reference
  • 3A max Battery Charge Current
  • 6-Bit Charge Current Setting
  • 99.99% max Duty Cycle for Low-Dropout Operation
  • Load/Source Switchover Drivers
  • >97% Efficiency
MAX1645
高级、与化学类型无关的Level 2电池充电器,带有输入限流
MAX1645、MAX1645A:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关电池充电器 1
MAX1647 量产 与化学类型无关的电池充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1645BEVKIT

MAX1645B评估板/评估系统

特性和优点

  • 为任何化学成分的电池充电:锂离子、镍镉、镍氢、铅酸等
  • SMBus兼容型2线串行接口
  • 3A(最大值)电池充电电流
  • 电池电压高达18.4V
  • 输入电压高达+28V
  • 包含易于使用的软件
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX1645B评估套件(EV套件)是一款高效的多化学成分电池充电器。它使用Intel®系统管理总线(SMBus)来控制电池调节电压、充电器电流输出和输入限流设定点。

MAX1645B评估套件可以为一节、两节、三节或四节串联的锂离子电池充电,电流高达3A。

MAX1645B评估系统(EV系统)由MAX1645B评估套件和Maxim SMBUSMON板组成。MAX1645B评估套件包含的Windows® 95/98/2000/XP兼容软件可提供友好的用户界面。

 

应用

  • 笔记本电脑
  • PDA和其他手持设备
  • POS终端

MAX1645BEVKIT
MAX1645B评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览