MAX16173
推荐用于新设计集成有源整流器的出色二极管控制器
面向IVI和AVN应用的小尺寸反向极性保护解决方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- -42V至+65V保护电压范围
- 工作电压范围:3V至50V
- MOSFET诊断测试
- 关断电流:3µA(典型值)
- 有源整流器
- 开漏FETOK输出
- 开漏电源良好输出
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 3mm x 3mm侧面可润湿TDFN
MAX16173是一款出色的二极管控制器,可提供针对输入瞬变电压和反向电流条件的系统保护。MAX16173提供3V至50V的宽工作电压范围和3µA的关断电流,因此非常适合汽车应用。
MAX16173集成了一个升压转换器,在高负载运行期间,它能够驱动外部n沟道功率MOSFET的栅极电压,使之高出源极电压11V。快速上拉和下拉电流源支持对基于主电源输入的50kHz至250kHz交流分量进行整流。借助快速执行比较器,当输入电压被驱动到比输出电压低10mV(典型值)时,MAX16173通过将栅极与源极短接来阻止电流的反向流动。在轻负载应用中,MAX16173可将外部n沟道MOSFET源极和漏极之间的电压调节至20mV(典型值)。对于高负载应用,栅极会驱动为高电平以增强操作模式,从而尽可能降低功耗并提高系统的电源效率。
在正常工作期间,升压转换器通过监控CD和DRN上的电压来调节栅极电压。当VCD-DRN上的电压降至11V(典型值)调节电压以下时,升压转换器会被启用以保持调节电压。
MAX16173可通过一个诊断程序检查功率MOSFET的健康状况。当功率MOSFET开路或短路时,开漏高电平有效输出(FETOK)会取消低电平置位。电源良好输出(PG)在上电完成后会置为高电平以指示良好的上电条件。
MAX16173采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,并在-40°C至+125°C汽车应用温度范围工作。
应用
- 汽车电源系统
- 网络电信电源系统
- RAID系统
- 服务器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16173ATB/VY+ | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX16173ATB/VY+T | 10-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX16173ATB/VY+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16173的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论