MAX16163

推荐新设计使用

具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器

业内仅有的动态休眠定时器,有效降低功耗,使电池寿命延长60%

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低电流节省功耗
    • ​休眠定时状态下,IQ 仅为30nA
    • 关断状态下,IQ 只有10nA
    • VCC范围:1.7V至5.5V
  • 稳健的特性提高终端设备的可靠性
    • 按键输入可承受高达±60V耐压
    • ±40kV BM ESD保护
  • 灵活配置提供多种设计选择
    • 可通过I2C或外部电阻设置休眠时间
    • 电阻可编程配置中,提供中断输出和清零输入
    • 在100毫秒到24小时范围提供32个不同的休眠时间选项,并可设置无限长时间
    • 锁存输出可支持200mA负载电流,压降小于30mV
MAX16163
具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器
MAX16163, MAX16164: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16163的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览