MAX16160

推荐新设计使用

高精度、4通道、任意输入监控电路

1%精度、低功耗、四通道电压监控电路,采用小尺寸封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 任意输入高于1V时,低电平有效RESET为有效逻辑状态
  • 所有输入为±1%精度
  • 17μA低供电电流
  • 低电平有效RESET开漏输出,带18μA内部上拉
  • 不受被监测电源瞬态的影响
  • 内部固定/可调节门限选项
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 小尺寸、6引脚SOT23封装和6焊球WLP封装
MAX16160
高精度、4通道、任意输入监控电路
MAX1616010194.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16160的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览