MAX16151

推荐新设计使用

高压按钮开/关控制器

MAX16151是一款高压、按钮开/关控制器,带有开关去抖器和内置锁存器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达+36V的工作范围
  • 3.0V稳压锁存输出
  • 10µA待机电流(ISB)
  • 消除噪音开关
    • 50ms和2s去抖定时选项
    • 8s和16s关断周期
  • 每个开关闭合时的单次低电平有效INT输出
  • 32ms低电平有效INT持续时间
  • 可通过按钮操作处理高达±60V的电压
  • ±10kV HMB ESD保护
  • 6引脚SOT23和1.23mm x 0.83mm、6引脚WLP封装
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX16151
高压按钮开/关控制器
MAX16151: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16151的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览