MAX16123
量产双按键控制器,采用微型6焊球WLP封装
新按键控制器提供硬件方案,省去给µC编程
产品详情
- 低电源电流:<5µ (典型值) (3V供电,全温度范围)
- 由工厂设置的高精度VCC监测门限适用于1.8V、2.5V、3.3V和5V电源
- 固定/引脚可编程或电阻可调节按键建立延时
- 多达2路复位输出和2路去抖按键输入
- VCC低至0.95V时,确保/ RESET可靠输出
- /RESET输出(推挽式或开漏)
- 不受电源瞬变的影响
- 0.86mm x 1.27mm、6焊球、WLP封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16122–MAX16125按键控制器内部集成了单电源监测器,用于监测一个或两个按键,如果按键按下并且保持时间达到了建立延迟时间,则产生硬件复位信号。利用这些器件很容易将硬件复位功能“隐藏”在按键下方,例如软电源开关。器件工作在1.6V至5.5V,3V时消耗静态电流仅为5µA。
MAX16122–MAX16125提供引脚可编程或电阻可调节建立延时。将SEL引脚连接至GND、VCC或保持浮空,以选择不同的建立延时(取决于器件型号后缀,见表1a);或者在SEL和GND之间连接一个外部电阻,设置建立延时(仅限后缀为E的型号,见表1b)。
MAX16124/MAX16125具有一路手动复位输入(/MR)、一路复位输出(/RESET),以及一路软复位输出(/SRESET),复位输出产生输入的镜像信号;MAX16122/MAX16123具有两路完全相同的手动复位输入(/MR1和/MR2)和一路复位输出(/RESET)。每路输入集成了一个抗尖峰电路,增加下降沿延时,抗尖峰周期固定为20ms (tDB)。
MAX16122–MAX16125具有比较器,监测输入电源电压。各种工厂校准的门限选项,支持不同的电源电压和容限,无需外部元件。工厂设置的复位门限范围为:1.58V至4.63V,以监测5V、3.3V、2.5V和1.8V电源。
MAX16122–MAX16125采用微小的0.86mm x 1.27mm、6焊球、WLP封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 电子书阅读器
- 血糖监测/病人护理监视器
- 便携式仪表
- 便携式/电池供电设备
- 智能电话
- 平板PC
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论