MAX16122

预发布

双按键控制器,采用微型6焊球WLP封装

新按键控制器提供硬件方案,省去给µC编程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低电源电流:<5µ (典型值) (3V供电,全温度范围)
  • 由工厂设置的高精度VCC监测门限适用于1.8V、2.5V、3.3V和5V电源
  • 固定/引脚可编程或电阻可调节按键建立延时
  • 多达2路复位输出和2路去抖按键输入
  • VCC低至0.95V时,确保/ RESET可靠输出
  • /RESET输出(推挽式或开漏)
  • 不受电源瞬变的影响
  • 0.86mm x 1.27mm、6焊球、WLP封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16122
双按键控制器,采用微型6焊球WLP封装
MAX16122, MAX16123, MAX16124, MAX16125: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16122的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览