MAX16063

量产

1%精度、低电压、四通道窗电压检测器

窗电压检测器,提供1%的最高精度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监视四路欠压/过压状态
  • 整个温度范围内具有1%的精度
  • 用户可调的电压门限(低至0.4V)
  • 具有内部上拉的漏极开路输出,减少了外部元件数目
  • 手动复位输入
  • 裕量使能输入
  • 固定或可调的/RESET超时
  • 在VCC = 1V的低电压下,仍可确保正确的输出逻辑状态
  • 工作在-40°C至+125°C温度范围
  • 小尺寸、4mm x 4mm、薄型QFN封装
MAX16063
1%精度、低电压、四通道窗电压检测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
四电源或多电源监控器 1
MAX16008 量产 低电压、高精度、四路窗监测器,微型TQFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览